Camión Articulado Subterráneo AD45B

Generalidades

Especificaciones

Beneficios y características

Equipos estándar/optativos

Generalidades

Camión Articulado Subterráneo AD45B

El Camión Articulado Subterráneo AD45B está diseñado para acarreo de gran volumen y bajo costo por tonelada en aplicaciones de minería subterránea. Su construcción resistente y la simplificación de mantenimiento garantizan una vida útil prolongada con costos de operación bajos.Diseñado para ser cómodo y productivo, fabricado para durar.
Especificaciones

Motor

Modelo de motor
Cat® C18 ACERT™
Cat® C18 ACERT™
Potencia nominal
2000 RPM
2000 RPM
Potencia bruta – SAE J1995
589 hp
439 kW
Beneficios y características
Tren de fuerza – motor
El Motor Cat® C18 se diseñó para proporcionar potencia, fiabilidad y eficiencia.
» Averigüe más


Tren de fuerza – transmisión
Más potencia al suelo para proporcionar mayor productividad.
» Averigüe más


Integración del motor y el tren de fuerza
Los sistemas electrónicos inteligentes permiten un óptimo rendimiento total.
» Averigüe más


Especificaciones

Motor

Modelo de motor
Cat® C18 ACERT™
Cat® C18 ACERT™
Potencia nominal
2000 RPM
2000 RPM
Potencia bruta – SAE J1995
589 hp
439 kW
Potencia neta: SAE J1349
555 hp
414 kW
Potencia neta: ISO 9249
555 hp
414 kW
Potencia neta: 80/1269/EEC
555 hp
414 kW
Calibre
5.7 in
145 mm
Carrera
7.2 in
183 mm
Cilindrada
1104.53 in3
18.1 L

Especificaciones de operación

Peso bruto de la máquina en operación
187393 lb
85000 kg
Capacidad nominal de carga útil
99208 lb
45000 kg

Pesos

Vacío
88184 lb
40000 kg
Cargado
187393 lb
85000 kg
Cargado: eje trasero
101942 lb
46240 kg
Cargado: eje delantero
85451 lb
38760 kg
Vacío: eje trasero
27337 lb
12400 kg
Vacío: eje delantero
60847 lb
27600 kg

Distribución de peso

Vacío: eje trasero
31%
31%
Cargado: eje trasero
54.4%
54.4%
Vacío: eje delantero
69%
69%
Cargado: eje delantero
45.6%
45.6%

Transmisión

1 de avance
4.9 mph
8 km/h
2 de avance
6.8 mph
10.9 km/h
3 de avance
9.4 mph
15.1 km/h
4 de avance
12.8 mph
20.6 km/h
5 de avance
17.4 mph
28.1 km/h
6 de avance
23.7 mph
38.1 km/h
7 de avance
32.3 mph
52 km/h
1 de retroceso
4.6 mph
7.5 km/h
2 de retroceso
6.3 mph
10.1 km/h

Mandos finales

Relación de diferencial
3.46:1
3.46:1
Relación de mando final
5.65:1
5.65:1
Relación de reducción total
19.55:1
19.55:1

Levantamiento de la caja

Levantar
16 Seconds
16 Seconds
Bajar
21 Seconds
21 Seconds
Tiempo de ciclo total
37 Seconds
37 Seconds

Capacidades de la caja

Caja expulsora
29.9 yd3
22.9 m3
Caja del camión: 2
27.9 yd3
21.3 m3
Caja del camión: 3
32.8 yd3
25.1 m3
Caja del camión: 1
23.6 yd3
18 m3

Dimensiones de giro

Ángulo de articulación
42.5 Degrees
42.5 Degrees
Radio de espacio libre interior*
209 in
5310 mm
Oscilación del bastidor
10º
10º
Radio de espacio libre exterior*
365.8 in
9291 mm

Capacidades de llenado

Engine Crankcase with Filter
16.9 gal
64 L
Transmisión
15.9 gal
60 L
Tanque hidráulico
70.3 gal
266 L
Sistema de enfriamiento
22.5 gal
85 L
Front Differentials and Final Drives
20.3 gal
77 L
Rear Differentials and Final Drives
21.9 gal
83 L
Tanque de combustible
201.8 gal
764 L

Neumáticos

Tamaño de neumático
29.5 × R29
29.5 × R29

Normas

Frenos
ISO 3450, AS2958.1, CAN-CSA424.30-M90
ISO 3450, AS2958.1, CAN-CSA424.30-M90
Cabina/FOPS
ISO 3449, SAE J231, AS2294.3, EN13627
ISO 3449, SAE J231, AS2294.3, EN13627
Cabina/ROPS
ISO 3471, SAE J1040, AS2294.2, EN13510
ISO 3471, SAE J1040, AS2294.2, EN13510

Beneficios y características

Tecnología ACERT™

El Motor Cat C18 cumple con las normas Tier 3 de la EPA de EE.UU y Stage III de la Unión Europea. Brinda más potencia y una mayor durabilidad para un máximo rendimiento de acarreo en las aplicaciones de minería más exigentes. La completa integración del sistema del motor y de la transmisión optimiza el funcionamiento y la eficiencia.

Aumento de la potencia

El 15,5 % más de potencia respecto de modelos anteriores provee una fuerza de arrastre inigualable durante la aceleración y menos reducción de marchas en pendientes. Asimismo, las mejoras en el software y las actualizaciones en la tecnología del motor favorecen los cambios de marcha en la transmisión y disminuyen el consumo de combustible.

Con turbocompresión de enfriado por agua y posenfriador de aire a aire (ATAAC)

El posenfriamiento aire a aire proporciona mayor economía de combustible al enviar aire más frío y más denso a los cilindros, lo que genera una combustión más completa del combustible y un nivel de emisiones más bajo.

Inyección unitaria electrónica (EUI)

El sistema de combustible de inyección unitaria de control electrónico detecta las condiciones de operación y regula el suministro de combustible para proporcionar una óptima eficiencia. El sistema de combustible de alta presión comprobado permite mejores tiempos de respuesta y una quema de combustible más eficiente con emisiones más bajas y menos humo.

Módulo de Control Electrónico (ECM)

El ECM utiliza un software de administración del motor avanzado para monitorizar, controlar y proteger el motor mediante sensores electrónicos que se autodiagnostican. El sistema computarizado detecta las condiciones de operación y los requisitos de potencia, y ajusta el motor para proporcionar el máximo rendimiento y la operación más eficiente en todo momento.

Diseño

El bloque de hierro fundido de una sola pieza, diseñado por Caterpillar, proporciona la máxima resistencia y una excelente durabilidad. Los pistones articulados de dos piezas con coronas de acero forjado están diseñados para resistir una presión de cilindro más alta.
Tren de fuerza – motor
El Motor Cat® C18 se diseñó para proporcionar potencia, fiabilidad y eficiencia.
» Averigüe más


Tren de fuerza mecánico

El tren de fuerza Cat de mando mecánico y la servotransmisión Cat proporcionan una eficiencia de operación y un control en pendientes pronunciadas inigualables, en condiciones de suelo deficientes y en caminos de acarreo y carreteras con una alta resistencia a la rodadura.

Transmisión

La servotransmisión planetaria Cat de siete velocidades se acopla con el Motor C18 con tecnología ACERT™ de inyección directa para proporcionar potencia constante en una amplia gama de velocidades de operación.

Diseño sólido

Diseñada para resistir las condiciones más exigentes en minería subterránea, la servotransmisión planetaria de calidad comprobada está fabricada para proporcionar una vida útil prolongada entre una reparación general y otra.

Convertidor de par de traba

Combina la fuerza de la tracción máxima y los cambios amortiguados del mando del convertidor de par con la eficiencia y el rendimiento del mando directo. Cuando está conectada, la traba proporciona mayor eficiencia en el tren de fuerza al suministrar más potencia a las ruedas.

Embrague de traba

Se desconecta y se conecta de nuevo rápidamente para disminuir las cargas de torsión en el tren de fuerza, lo que proporciona cambios de marcha más suaves, una vida útil prolongada y un desplazamiento más confortable.

Cambios más suaves

La modulación individual del embrague proporciona conexiones suaves para optimizar el rendimiento y prolongar la vida útil del embrague.

Mandos finales

Los mandos finales Cat trabajan como un sistema con la servotransmisión planetaria para proporcionar la máxima potencia al suelo. Fabricados para resistir las fuerzas de par elevado y las cargas de impacto, los mandos finales multiplican el par alto para reducir aún más la tensión del tren de impulsión.

Ejes de flotación total

Los ejes de flotación total alivian los esfuerzos internos y aumentan la durabilidad. Las estrías laminadas también proporcionan una vida útil más prolongada.
Tren de fuerza – transmisión
Más potencia al suelo para proporcionar mayor productividad.
» Averigüe más


Enlace de datos Cat

Integra electrónicamente los sistemas de computadora de la máquina para optimizar el rendimiento total del tren de fuerza, aumentar la fiabilidad y la vida útil de los componentes y disminuir los costos de operación.

Técnico Electrónico (Cat ET)

La herramienta de servicio Técnico Electrónico (Cat ET) facilita el acceso de los técnicos de servicio a la información de diagnóstico almacenada a través del enlace de datos Cat para simplificar el diagnóstico de problemas y aumentar la disponibilidad.

Protección contra exceso de velocidad

El control de la transmisión detecta electrónicamente las condiciones del motor y hace automáticamente cambios ascendentes para evitar el exceso de velocidad del motor.
Integración del motor y el tren de fuerza
Los sistemas electrónicos inteligentes permiten un óptimo rendimiento total.
» Averigüe más


Sistema de frenado integrado

El sistema de frenado Cat enfriado por aceite suministra rendimiento y control fiables en las condiciones de minería subterránea más extremas. El sistema integrado combina la función de los frenos de servicio, freno secundario y freno de estacionamiento y la función de retardación en el mismo sistema para proporcionar una eficiencia de frenado óptima.

Frenos de discos múltiples enfriados por aceite

Los frenos de servicio en las cuatro ruedas, de discos múltiples y de enfriado forzado por aceite, son enfriados continuamente por intercambiadores de calor de agua a aceite para proporcionar un rendimiento excepcional de frenado y retardación que no disminuye con el tiempo.

Diseño de los frenos

Los frenos están diseñados para lograr un rendimiento y una operación confiables que no requieran ajustes. Los frenos de disco Cat enfriados por aceite son completamente herméticos para evitar la contaminación y disminuir el mantenimiento.

Vida útil prolongada

Una capa de aceite evita el contacto directo entre los discos. Este diseño permite absorber las fuerzas de frenado al cizallar las moléculas de aceite y extraer el calor, lo que prolonga la vida útil del freno.

Control Automático del Retardador (ARC)

Controla electrónicamente la retardación en pendientes para mantener las rpm del motor y el enfriamiento de aceite óptimos. Puede aplicarse frenado adicional utilizando el retardador manual o el pedal del freno.

Velocidades mayores

El ARC permite al operador mantener las velocidades óptimas del motor para realizar acarreos cuesta abajo más rápidos y proporcionar mayor productividad.

Control superior

La modulación automática del freno proporciona un desplazamiento más suave y un mayor control, lo que permite que el operador se concentre en la conducción de la máquina.

Facilidad de operación

El ARC aumenta la facilidad de operación, lo que se traduce en mayor confianza y menos fatiga para el operador.

Protección contra el exceso de velocidad del motor

El ARC se activa automáticamente cuando la velocidad del motor excede los niveles predeterminados de fábrica, lo que reduce potencialmente los excesos de velocidad que ocasionan daños al motor.

Eficiencia del combustible

El motor proporciona retardación adicional al operar en contra de la compresión durante los acarreos cuesta abajo. El Módulo de Control Electrónico (ECM) del motor disminuye la inyección de combustible para proporcionar una economía de combustible excepcional.
Sistema de frenos Cat
Control superior que proporciona confianza al operador.
» Averigüe más


La estación del operador del AD45B está diseñada ergonómicamente para lograr un control total de la máquina en un entorno cómodo, productivo y seguro. Todos los controles, palancas, interruptores y medidores están ubicados para aumentar la productividad al máximo y reducir la fatiga del operador al mínimo.

Estructura de protección

Integradas en la cabina y el bastidor, la Estructura de Protección en Caso de Vuelcos (ROPS) y la Estructura de Protección Contra Objetos que Caen (FOPS) utilizan un montaje amortiguado en el bastidor principal para aislar el operador de la vibración y proporcionar un desplazamiento más confortable.

Cabina cerrada optativa

Una cabina ROPS insonorizada optativa proporciona un entorno de trabajo silencioso, seguro y con la comodidad del aire acondicionado, con circulación de aire presurizado y fresco bajo temperatura controlada.

Asiento con suspensión

El asiento ergonómico, con suspensión completamente ajustable, proporciona una comodidad óptima al operador. Los cojines gruesos disminuyen la presión en la parte inferior de la espalda y en los muslos. Los anchos cinturones de seguridad retráctiles proporcionan una sujeción segura y confortable.

Columna de dirección

El volante Comfort con dirección inclinable proporciona una posición de conducción confortable, un agarre seguro y mayor control.

Sistema Monitor

El Sistema Monitor Electrónico Cat (Cat EMS) proporciona continuamente información importante de la máquina para mantenerla funcionando a los niveles máximos de producción. Las pantallas tienen retroiluminación para que la información pueda verse con facilidad.
Comodidad del operador
Diseñada ergonómicamente para proporcionar comodidad, control y productividad durante toda la jornada de trabajo.
» Averigüe más


Cajas de camión Cat

Caterpillar ofrece dos tipos específicos de caja para proporcionar las soluciones de acarreo más eficientes al más bajo costo por tonelada.• Caja del camión• Caja expulsoraLa caja expulsora puede ahora quitarse fácilmente e instalar una caja del camión, lo que aumenta la versatilidad de la máquina.

Selección de caja

La selección de la caja correcta depende del material, el camino de acarreo y las condiciones de descarga. Entre mejor se acople la caja a la aplicación, mayor será la eficiencia. Su distribuidor Cat puede ayudarlo a seleccionar el sistema de caja correcto para la aplicación en su sitio de trabajo específico.

Diseño de caja

Las cajas de camión Cat están diseñadas para proporcionar resistencia, capacidad y durabilidad óptimas. Gracias a los años de experiencia en el bosquejo de carrocería de camiones, las cajas de los camiones Cat están diseñadas para un servicio de larga vida con un bajo costo por tonelada.

Integración de la caja y el chasis

Las cajas de camión Cat están diseñadas para acoplarse perfectamente con el sistema de chasis integrado, lo que proporciona fiabilidad estructural óptima, durabilidad y una vida útil prolongada.

Tiempos de ciclo rápidos del dispositivo de levantamiento

Los cilindros de levantamiento de etapa sencilla proporcionan menores tiempos de ciclo de descarga, de 16 segundos para el levantamiento y de 21 segundos para la bajada.

Capacidad de transporte de carga

Un área objetivo amplia proporciona una alta capacidad de transporte de carga. Su diseño de flujo divergente proporciona una eyección de carga limpia, lo que maximiza la producción y reduce la carga residual.

Sistema de Administración de Carga Útil del Camión (TPMS)

El sistema TPMS optativo calcula la carga útil que transporta el camión y determina los tiempos de ciclo del camión.

Caja expulsora

La caja expulsora proporciona una expulsión de la carga sin obstrucciones y la capacidad para trabajar en áreas con espacio libre hacia arriba reducido y en condiciones de terreno blando.
Sistemas de caja de camión
Rendimiento y fiabilidad a toda prueba en aplicaciones exigentes de minería subterránea.
» Averigüe más


Diseño del bastidor

El bastidor utiliza un diseño de sección en caja con anchas vigas de bastidor para resistir las fuerzas de torsión. Los materiales y las uniones de soldadura se acoplan perfectamente para optimizar la vida útil de la estructura.

Enganche articulado/oscilante

Este sistema posibilita la dirección y la oscilación, al tiempo que permite que el camión mantenga todas sus ruedas en contacto con el suelo en terreno irregular.

Sistema de suspensión

Dos cilindros de suspensión de rebote variable independiente absorben las fuerzas del camino de acarreo para una mayor vida útil del bastidor y un desplazamiento más cómodo.
Estructuras
Las resistentes estructuras Cat son la columna vertebral de la durabilidad del AD45B.
» Averigüe más


Acceso al servicio

El fácil acceso a los puntos de servicio diario simplifica el servicio y disminuye el tiempo dedicado a los procedimientos regulares de mantenimiento.

Acceso a nivel del suelo

Proporciona gran comodidad para prestar servicio a los tanques, los filtros, los puntos de lubricación y los drenajes de los compartimientos.

Diagnósticos

El sistema de control electrónico permite un diagnóstico rápido de las condiciones del motor, al igual que un mantenimiento y una reparación eficaces, usando la herramienta de servicio Técnico Electrónico Cat (Cat ET).

Filtros de aire

Los filtros de aire de sello radial son fáciles de cambiar, lo que reduce el tiempo de mantenimiento.

Mirillas

Facilitan y agilizan la revisión del nivel de los fluidos. Estas incluyen los depósitos hidráulicos, de transmisión y refrigerante.

Conectores eléctricos sellados

Los conectores eléctricos están sellados para dejar afuera el polvo y la humedad. Los mazos de cables están cubiertos para proporcionarles protección. Los cables están codificados por color y número para facilitar las tareas de diagnóstico y reparación.

Análisis Programado de Aceite

El Análisis Programado de Aceite (S·O·SSM) ayuda a evitar que las reparaciones menores se conviertan en reparaciones mayores.
Facilidad de servicio
Más tiempo para producción
» Averigüe más


Los distribuidores Cat ofrecen soluciones, servicios y productos que lo ayudan a disminuir los costos, a aumentar la productividad y a administrar eficientemente su operación. Desde la selección de los equipos Cat hasta el momento de su reconstrucción, de su intercambio o de su venta, el respaldo que recibe de su distribuidor Cat marca una diferencia que cuenta.

Capacidad del distribuidor

Los distribuidores Cat le proporcionarán el nivel de respaldo que necesita, a nivel mundial. Los distribuidores son técnicos expertos que tienen el conocimiento, la experiencia, la capacitación y las herramientas para satisfacer sus necesidades de reparación y mantenimiento, en el lugar y en el momento en que los necesite.

Respaldo al producto

Cuando los productos Cat llegan al campo, cuentan con el respaldo de una red mundial de instalaciones de distribución de piezas, centros de servicio del distribuidor e instalaciones de capacitación técnica las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para mantener sus equipos disponibles y operando.

Respaldo de servicio

Los equipos Cat están diseñados y fabricados para proporcionar máxima productividad y economía de operación durante su vida útil. Los distribuidores Cat ofrecen una amplia variedad de planes de servicio que aumentan al máximo la rentabilidad de su inversión, que incluyen:• Programas de mantenimiento preventivo• Programas de diagnóstico, como el Análisis Programado de Aceite y el Análisis Técnico• Opciones de reconstrucción y remanufacturación• Convenios de Respaldo al Cliente

Productos de tecnología

Los distribuidores Cat ofrecen una amplia gama de productos con tecnología avanzada diseñados para aumentar la eficiencia y la productividad y disminuir los costos.

Capacitación del operador

Con la complejidad de los productos actuales, los operadores necesitan un conocimiento completo de los sistemas de la máquina y de las técnicas de operación para aumentar al máximo la eficiencia y la rentabilidad. Su distribuidor Cat puede organizar capacitaciones para mejorar la productividad, disminuir el tiempo de inactividad, reducir los costos de operación, mejorar la seguridad y aumentar el rendimiento de su inversión.

Conocimiento acerca de la aplicación

Los factores específicos del sitio y de la aplicación, como: la densidad del material, la posición de carga, las pendientes, las velocidades y el diseño del camino de acarreo, influyen en los costos de operación y mantenimiento. Su distribuidor Cat puede ayudarlo a comprender estos factores para optimizar la productividad y el costo total de propiedad.

www.cat.com

Para obtener más información sobre los productos Cat, los servicios de los distribuidores y las soluciones de la industria, visítenos en la web en www.cat.com.
Respaldo al cliente
Los servicios del distribuidor Cat® mantienen los equipos de minería subterránea productivos.
» Averigüe más


Seguridad del producto

Caterpillar ha sido, y sigue siendo, proactivo en el desarrollo de máquinas para minería que cumplan o sobrepasen los estándares de seguridad. La seguridad es parte integral del diseño de todas las máquinas y los sistemas.

Interruptor de parada del motor

Hay un interruptor secundario de parada del motor ubicado a nivel del suelo.

Cabina ROPS integral

Integrada con la cabina y el bastidor, la estructura ROPS utiliza un montaje amortiguado en el bastidor para aislar el operador de la vibración y proporcionar un desplazamiento más confortable.

Sistemas de frenos

Un sistema de frenado en las cuatro ruedas enfriado por aceite proporciona un excelente control. Los frenos de servicio y el sistema de retardación se activan y modulan mediante presión hidráulica, mientras que la función de freno de estacionamiento se aplica por resorte y se libera hidráulicamente. Este sistema garantiza el frenado en caso de una pérdida de presión hidráulica.

Sistema de presencia del operador

Conecta automáticamente el freno de estacionamiento, neutraliza la dirección, el implemento y el control de la transmisión, y apaga el motor si el operador no conecta el freno de estacionamiento antes de salir de la cabina.

Características estándar de seguridad

Superficies antideslizantes en la plataforma superior y pasamanos en la plataforma superior, tres puntos de acceso a la cabina y a la máquina, vidrio de seguridad de empuje hacia afuera, excelente visibilidad, asiento con suspensión, asiento para el instructor/acompañante, cinturones de seguridad retráctiles con carrete inercial, traba del bastidor de la dirección, protector de ventana trasera, pasadores de sujeción de caja, control automático del retardador, estándares de revestimiento de protección térmica de escape y mampara contra fuego instalado, mangueras de enganche hidráulico – manguito de protección contra estallidos incorporadas, pasadores de retención de la compuerta de cola (caja expulsora), salida alternativa a través de las ventanas, mirillas al nivel del suelo en el compartimiento, partes laterales fría y caliente del motor.

SAFETY.CAT.COM™

Para mayor información sobre seguridad, visite www.safety.cat.com.
Seguridad
Diseñado considerando la seguridad como prioridad principal.
» Averigüe más


Equipos estándar/optativos

AD45B Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO
Alternador de 95 amperios
Alarma de retroceso
Luces de retroceso
Faros con interruptor reductor de intensidad
Luz de trabajo trasera (montada en la cabina)
Sistema Monitor Electrónico Cat (Cat EMS)
Interruptor general a nivel del suelo (2 postes)
Enchufe auxiliar de arranque
Freno y luz de cola
Interruptor de parada a nivel del suelo
Rociado de protección contra la corrosión
Arranque eléctrico de 24 voltios
ENTORNO DEL OPERADOR
Estación del operador con cabina abierta ROPS/FOPS
Asiento del operador con suspensión y cinturón de seguridad retráctil
Volante de dirección inclinable y telescópico
Espejos retrovisores
Asiento de instructor/pasajero con cinturón de seguridad
Sistema de presencia del operador
TREN DE FUERZA
Motor Diesel C18 ACERT™ de 6 cilindros con ATAAC
Refrigerante de larga duración
Control automático del retardador
Frenos de disco en todas las ruedas (enfriados por aceite)
Frenos de estacionamiento (en las cuatro ruedas)
Transmisión automática de 7 velocidades de avance/2 velocidades de retroceso
Convertidor de par con traba automática
Control de cambios del acelerador
Limitación programable de velocidad de desplazamiento
Bloqueo programable de marcha con caja levantada
Antefiltro de admisión de aire del motor
Tracción en las cuatro ruedas
OTROS EQUIPOS ESTÁNDAR
Protectores del cárter
Neumáticos radiales 29.5 × R29 VSNT
Pasador de remolque delantero y trasero
Enganche articulado y con capacidad de oscilación
Silenciador o convertidor catalítico de escape
Alarma de caja levantada
Puntos de lubricación centralizados
Orejetas de levantamiento del bastidor
Cubiertas del escape
Caja del camión (21,3 m³ – 27,9 yd³)
Mampara contra el fuego
Suspensión del eje delantero
Parachoques delanteros de caucho

AD45B Equipos optativos

Cabina con aire acondicionado (ROPS/FOPS)
Limpia/lavaparabrisas
Ventana, operador deslizante
Calentador de cabina
Sistema de lubricación automático
Cajas
Caja (18,0 m³ - 23,6 yd³)
Caja (25,1 m³ – 32,8 yd³)
Expulsora (22,9 m³ - 29,9 yd³)
Revestimientos de caja, servicio pesado
Cámara/Monitor, visión trasera
Sistema de llenado rápido
Refrigerante
Motor
Combustible
Hidráulico
Transmisión
Extintor de incendios, manual
Sistema contra incendios
Dirección secundaria, impulsada por las ruedas
Módulo de Acceso Electrónico (EAM)
Sistema de Medición de Carga Útil del Camión (TPMS)
Manómetros del aceite de freno