Tractores de ruedas grandes

Generalidades
 

Puntos destacados de los tractores de ruedas grandes:

  • Tractores diseñados específicamente para su durabilidad y un menor costo operativo y de propiedad.
  • Los componentes probados, con altos estándares de horas antes de su reconstrucción y de vida útil de la máquina, proporcionan una fiabilidad sin precedentes.
  • Diseñados de manera ergonómica para garantizar la salud y la productividad del operador, con controles en una única palanca que demandan poco esfuerzo, con una buena visibilidad y con la mejor cabina del mercado.
  • Dispositivos de seguridad que protegen a las personas que trabajan en los tractores de ruedas y en sus alrededores.
  • Una oferta de diversas hojas, diseñadas con alta resistencia, nervadura construida a presión, cuchillas empernables reemplazables y planchas de desgaste inferior, proporciona excelentes características de explanación y de rodamiento.
Tractor de ruedas grande
  
  
ModeloModelo de motorPotencia brutaPeso en orden de trabajo
»  844K
Cat® C27 ACERT™
Cat® C27 ACERT™

752 hp
561 kW

165089 lb
74883 kg

»  854K
Cat® C32 ACERT™
Cat® C32 ACERT™

907 hp
676 kW

224254 lb
101720 kg

»  844H