Tiendetubos

Características destacadas del tiendetubos Cat®

Los tiendetubos Cat han sido el estándar en la industria del tendido de tuberías durante décadas. Estas máquinas están especialmente diseñadas para resistir las condiciones más exigentes en el tendido de tuberías.

  • Incluye un motor Cat integrado, un tren de impulsión y sistemas hidráulicos, que proporcionan la potencia y la capacidad de respuesta necesarias para un máximo rendimiento al momento de manejar las tuberías.
  • Estaciones del operador con diseño ergonómico que ofrecen una excelente visibilidad y una mayor comodidad, lo cual permite una máxima productividad durante todo el día. Opciones de cabina que proporcionan mayor comodidad para el operador en una variedad de condiciones de trabajo.
  • Puntos de servicio agrupados, acceso a nivel del suelo y sistemas monitor en cabina que ayudan a facilitar el servicio y a disminuir el tiempo de inactividad.
  • Los tiendetubos han sido diseñados pensando en la protección, por lo que se han incorporado elementos como espejos, manijas, una escalera de fácil acceso y descenso, una estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS) incorporada al bastidor y controles de liberación de caída rápida para mejorar la seguridad en el sitio de trabajo.
  • La red mundial de distribuidores Cat, en conformidad con las necesidades de producción especiales de gran escala de los tiendetubos, ofrece respaldo a estas máquinas confiables y duraderas.
Tiendetubos mediano

Las características de este modelo corresponden al Tiendetubos PL87.

Las características de este modelo corresponden al Tiendetubos PL87.

  
  
ModeloModelo de motorPotencia en el volanteCapacidad de levantamiento
»  PL61



»  572R2
Cat® 3176C
Cat® 3176C

240 hp
179 kW

90000 lb
40800 kg

»  PL83



»  PL87